2-9. 可変容量ダイオード

可変容量ダイオードは空乏層の容量特性を活用した製品です。空乏層は電圧を逆方向に掛けた場合にダイオードのpn接合に発生し、逆電圧に比例して厚みが変化します。
このため印加される逆電圧が増加すると、あたかもコンデンサーの2枚の電極の間隔が広がったようになりますので容量が小さくなり、反対に逆電圧が低いと容量は大きくなります。
チューナーなどの同調回路に用いられます。この容量の変化により周波数特性を変化させるため、通常のダイオードに比べ大きい容量変化比が要求されます。

可変容量ダイオードの電気的特性
図2-8(a) 可変容量ダイオードの電気的特性
可変容量ダイオードの記号
図2-8(b) 可変容量ダイオードの記号
可変容量ダイオードの空乏層と容量の関係
図2-8(c) 可変容量ダイオードの空乏層と容量の関係

可変容量ダイオードの重要な特性は、他のダイオードのように順電圧VF、スイッチング特性などでは無く容量特性とその容量の変化量 (電圧に対する依存性) となります。

電気的特性
可変容量ダイオード

第2章 ダイオード

2-1. ダイオードの種類
2-2. 整流ダイオードの働き
2-3. 整流ダイオードの順方向特性
2-4. FRD
2-5. 定電圧ダイオード
2-6. ESD保護用ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差
2-13. 各種ダイオードの特性と応用

関連情報