1-1. デジタル値

これは、「デジタル値」を説明した図です。
デジタル値

デジタル値とは、整数値で表現された値のことです。
二進記数法で表現されたデジタル値を2進数と呼びます。

マイコンが理解できる内容は
「電圧がLow側かHigh側か」
「電流が流れているかいないか」
「オンかオフか」
「“1”か“0”か」
などです。
そのため、マイコンが扱うデータは、2進数が元になっています。

第1章 デジタル回路の基礎

1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-3. デジタル値:データの表記法
1-1-4. デジタル値:データの変換方法
1-2. 論理回路
1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路
1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路