1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)

これは、「3ステートバッファー(双方向)」を説明した図です。
3ステートバッファー(双方向)

この回路は、1つの信号線で双方向に信号を流したいなどに使用されます。

このように回路を構成し、制御信号を“0”から“1”、または、“1”から“0”に切り換えることにより信号の方向を切り換えることができます。

第1章 デジタル回路の基礎

1-1. デジタル値
1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-3. デジタル値:データの表記法
1-1-4. デジタル値:データの変換方法
1-2. 論理回路
1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路
1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路