1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路

これは、「論理和(OR)回路」を説明した図です。
論理和(OR)回路

OR回路は論理和を使用した回路で論理和回路とも呼ばれます。OR回路は、どちらかに信号が入力されれば出力する回路と考えてください。

先ほどと同じように電球を点灯させる例で見てみましょう。AND回路は直列でつながれていましたが、このOR回路は並列でつながれています。
つまり、AとB、どちらかのスイッチがオンであれば電球が点くことになります。

真理値表でお分かりのように、AまたはBのどちらかに1が入力されると、出力Yは1になります。回路図は、右図のようにMIL記号で表現できます。

第1章 デジタル回路の基礎

1-1. デジタル値
1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-3. デジタル値:データの表記法
1-1-4. デジタル値:データの変換方法
1-2. 論理回路
1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路