1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路

これは、「論理積(AND)回路」を説明した図です。
論理積(AND)回路

AND回路は論理積を使用しているため、論理積回路とも呼ばれます。ANDの論理は、すべての入力条件が満たされた場合に出力信号を出す回路と考えてください。

例えば、電球を点灯させる場合、AのスイッチがオンでもBのスイッチがオフであれば電球は点きません。
反対に、BのスイッチがオンでもAがオフであれば、やはり電球は点きません。
つまり、AとBのスイッチがすべてオンの状態で初めて電球が点くことになります。

真理値表でお分かりのように、AB両方に1が入力された場合のみ出力Yは1になります。回路図は、右図のようにMIL記号(※)で表現できます。

※米軍の規格「MIL規格」(Military Standard)で規定されたデジタル回路図に使用される記号。
MIL規格(Military Standard):アメリカ国防総省が制定した軍事物資調達規格

第1章 デジタル回路の基礎

1-1. デジタル値
1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-3. デジタル値:データの表記法
1-1-4. デジタル値:データの変換方法
1-2. 論理回路
1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路