TMPM3H4FWUG

新規設計非推奨

TXZ3

製品概要

概要 TMPM3Hグループ製品は、32KB~128KBのコードFlashメモリと8KB~32KBのデータFlashメモリを内蔵し32ピン~100ピンのパッケージに展開した、家電,OA,住設,AV機器,モータ制御など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 東芝 TMPM3H4FWUG TXZ3製品のLQFP64-P-1010-0.50Eパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M3H -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 18 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 96 -
外部割込みピン数 11 pins
I/Oポート数 53 port
DMAコントローラー 32 ch
UART 3 ch
I2C 3 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 8 ch
DAコンバーター(8bit) 1 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
クロック出力のチャネル数 1 ch
リモコン受信回路 1 ch
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます