パワーマネージメントIC

東芝パワーマネージメントICは小電力から大電力まで幅広いラインアップをサポートしています。高い品質と安全を備えた理想的な電源ソリューションを提供いたします。

ラインアップ

LDOレギュレーター
東芝LDOレギュレーターは、優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージが特長です。ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。
ロードスイッチIC
東芝ロードSW-ICは小型、低電圧動作、低オン抵抗、低消費電流が特長です。従来の回路に比べて大幅な小型化と省電力化に貢献します。
eFuse IC
東芝eFuse-ICは電源ラインに必要なほぼ全ての保護機能を1パッケージで実現しています。ロバスト設計の簡易化、小実装面積に貢献します。
MOSFETゲートドライバーIC
当社MOSFETゲートドライバーICは昇圧回路や保護回路を内蔵した超小型のNch MOSFETドライバーです。MOSFETと組み合わせてご使用頂くことで小型かつ低損失の電源ラインを構成できます。
PFC制御IC
LEDドライバー

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

製品分類
出力電圧 VOUT (Typ.) (V)
動作出力電流 IOUT (Max) (mA)
消費電流 (オン時) (Typ.) * (μA)
*: 代表特性
特長
パッケージ寸法
Results:
製品分類
入力動作電圧 VIN (Min) (V)
入力動作電圧 VIN (Max) (V)
動作出力電流 IOUT (Max) (A)
-
保護機能
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm)
Results:

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

技術トピックス

リファレンスデザイン

車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズRFブロック向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズRFブロック向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのRFブロック電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介 豊富な付属機能を解説します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズMCU向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズMCU向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのMCU電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのCMOSイメージセンサーへの応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
これは、eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路の回路図です。
eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路
eFuse IC TCKE805シリーズを搭載した電源ライン保護回路のリファレンスデザインです。負荷短絡時の瞬時ライン遮断に加え、過電圧保護など各種保護機能をIC一つで実現します。外付けMOSFETによる逆流防止回路も搭載します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ