製品概要

概要 TMPM3Hグループ(2)製品は、512KB ~ 1MBのコードフラッシュメモリーと32KBのデータフラッシュメモリー、130KB(注1)のRAMを内蔵し、64ピン ~ 144ピンのパッケージ展開をするマイクロコントローラーです。
コードフラッシュサイズが1MBの製品は、512KB x 2エリアの構成となっており命令実行と並行して実行中と別のエリアを書き換え可能で、エリアスワップ機能を使ったファームウェアローテーションに対応します(注2)。
CPUコアの最大動作周波数120MHz、最大動作温度 105℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。
本製品は、家電、AV機器、住設などの民生機器やOA機器、産業機器、モーター制御機器に幅広くご使用いただけます。

[注1] バックアップRAMの2KBを含む
[注2] TMPM3HNFDBFGは、未対応です。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP80-1212-0.50-005
外観 東芝 TMPM3HMF10BFG TXZ+3A製品のP-LQFP80-1212-0.50-005パッケージ画像
ピン数 80
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M3H -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1024 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 130 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 156 -
外部割込みピン数 15 pins
INポート数 4 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 72 port
DMAコントローラー 62 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 2 units
UART 7 ch
I2C 3 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 4 ch
コンパレーター 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 8 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 16 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
リモコン受信回路 1 ch
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
LCD表示制御回路(SEG) 26 -
LCD表示制御回路(COM) 4 -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 120 -40 to 105 0.00833
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます