5-10. フォトカプラーの特性 変換効率

トランジスターカプラーの変換効率(CTR)は、トランジスターのhFEと同じく、入力電流に対する出力電流の増幅率で表されます。

「変換効率」
 =「Current Transfer Ratio」
 =「CTR」
 =「IC/IF」
 =「出力(コレクター)電流/入力電流×100」 (%)

フォトカプラーの特性 変換効率

例)
IF=5mA
を入力した時、 IC=10mAが得られる製品の場合、
変換効率 = IC/IF = 10mA/5mA×100 = 200 %

変換効率

参考: トランジスターのhFE
hFE (直流電流増幅率)=コレクター電流 (IC)/ベース電流 (IB)

直流電流増幅率

第5章 光半導体(アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR))

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-3. LEDの発光波長
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認

関連情報