5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流

Step 1. LED入力電流 IFと入力側抵抗RINの設計

フォトカプラーの使い方 入力電流

フォトカプラーの入力電流(IF)は?
(1)入力側電源電圧 (Vcc)、(2)電流制限抵抗 (RIN)、(3)LEDの順方向電圧 (VF) によって決定されます。
仕様例から、順方向電圧 (VF)、入力電流 (IF)を決定し、電流制限抵抗を決定します。

RIN = (VCC-VF)/IF = (5V-1.3V)/10mA = 370 Ω

仕様例

第5章 アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-3. LEDの発光波長
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認

関連情報