5-4. フォトカプラーとは

フォトカプラーとは、発光素子(LED)と受光素子を同一パッケージに内蔵したデバイスです。
他のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)デバイスのように、光がデバイスの外に出る事はなく、見た目は普通の半導体と同じです。加えて、フォトカプラーはアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)でありながら、使用する際は光を取り扱うことはなく、電気信号のみを取り扱うデバイスです。

フォトカプラーの動作例

(1)LEDをON (0⇒1)
(2)LED光がフォトトランジスターへ入射
(3)フォトトランジスターがON
(4)出力電圧は、0⇒1

(1)LEDをOFF (1⇒0)
(2)フォトトランジスターへのLED光切断
(3)フォトトランジスターがOFF
(4)出力電圧は、1⇒0

*下のカット図は対向型ダブルモールド構造のトランジスター出力カプラーです

フォトカプラーとは

第5章 アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-3. LEDの発光波長
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認

関連情報