5-17. フォトカプラーの使い方 確認

Step 4. 設計した定数の確認
動作温度範囲、動作スピード、設計寿命、抵抗誤差などを考慮し、十分なマージンがあるかを検討します。

フォトカプラーの使い方 確認

温度範囲 ⇒ VF、CTR、許容順電流など

負荷抵抗 ⇒ スイッチングスピード、暗電流の影響など

許容順電流
許容順電流
Ic-Ta
Ic-Ta
暗電流
暗電流
スイッチング時間-RL
スイッチング時間-RL

Confirmation of lifetime of the set

The optical output of the input LED of photocoupler decreases with the passage of time.

It is necessary to confirm that the characteristics are satisfied, for which purpose this deterioration during the lifetime target of the set must be included.

The aging variation of the optical coupler can be calculated from input current (IF) and ambient temperature.

Confirmation of lifetime of the set

第5章 光半導体(アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR))

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-3. LEDの発光波長
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL

関連情報