5-2. LEDの発光原理

LED(Light Emitting Diode)は、化合物半導体のpn接合に順方向電流を流すことにより発光します。
発光ダイオードに順電流を流すと、キャリア(電子とホール)が移動します。p型のホールがn型領域へ、n型の電子がp型領域へ移動します。この注入されたキャリアが再結合し、再結合前後のエネルギーの差が光として放出されます。
放出される光は、化合物半導体のエネルギーバンドギャップ(Eg)により異なります。
(備考:通常のSiダイオードは、再結合のエネルギーが熱に変わってしまう為、発光しません。)

LEDの発光原理

第5章 アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

5-1. 光半導体の種類
5-3. LEDの発光波長
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認