5-9. 主な安全規格

フォトカプラーを、感電からの人体保護など安全確保のため「絶縁」する手段として装置に搭載する場合、安全規格面でいろいろな規制を受けることがあります。

安全を確保するための規定、基準などが幅広く各種規格として標準化されています。

安全規格は設計・製造の立場から見ると、「セット規格」と「部品規格」に分類してとらえることができます。

装置を設計・製造する上で基本となるのは「セット規格」です。装置の種類、絶縁方式、そのクラス、動作電圧などによって内容が異なります。
また、フォトカプラー単体の入出力間の絶縁性能を測る試験方法と判定基準などが規定されているのが「部品規格」です。

主な安全規格

主な安全規格

部品規格
 UL 1577
  絶縁耐圧 (1分間) に関する規定など
  認定機関 = UL(米)

 EN IEC 60747-5-5
  最大許容動作絶縁電圧、最大許容過電圧、部分放電試験に関する規定など
  認定機関 = VDE(独)、TUV(独) など

セット規格
 EN IEC 62368-1
  オーディオ/ビデオ、情報・通信技術機器規格
  認定機関 = VDE(独)、SEMKO(スウェーデン)など

 

第5章 光半導体(アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR))

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-3. LEDの発光波長
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認

関連情報