TMPM3HQFDFG

新規設計非推奨

TXZ3

製品概要

概要 TMPM3Hグループ(2)製品は、256KB~512KBのコードFlashメモリと32KBのデータFlashメモリを内蔵し64ピン~144ピンのパッケージに展開した、家電,OA,住設,AV機器,モータ制御など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP144-2020-0.50-002
外観 東芝 TMPM3HQFDFG TXZ3製品のP-LQFP144-2020-0.50-002パッケージ画像
ピン数 144
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M3H -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 64 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 166 -
外部割込みピン数 32 pins
INポート数 4 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 129 port
DMAコントローラー 64 ch
UART 6 ch
I2C 4 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 5 ch
コンパレーター 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 21 ch
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 8 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 16 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
クロック出力のチャネル数 1 ch
リモコン受信回路 1 ch
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 80 -40 to 85 0.0125

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます