アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)は、フォトカプラー、ソリッドステートリレー(SSR)、光伝送モジュールをラインアップしています。フォトカプラーは、機器の安全性向上、低消費電力化、小型・薄型化に大きく貢献しています。

ラインアップ

フォトカプラー

ゲートドライバーカプラー
IGBT/MOSFETのゲート駆動に適したフォトカプラーです。過電流保護機能内蔵タイプや出力電流6.0A品など幅広い製品をラインアップしています。
高速通信用フォトカプラー
RS-232などの中低速通信からRS-485、FAネットワークなどの高速通信まで様々な通信規格に対応した製品をラインアップしています。
アイソレーションアンプ
当社のアイソレーションアンプは、入力側に高精度なΔΣAD変換回路を備えた光結合型アイソレーションアンプです。主に電流センサー/電圧センサーを実現するために適しています。
車載フォトカプラー
IATF16949に対応した自動車応用向けのフォトカプラーです。各種出力タイプの製品を幅広くラインアップしております。これらの製品はAEC-Q101に基づいた信頼性確認を実施しています。
IPMインターフェース用フォトカプラー
IPM (Intelligent Power Module) の絶縁インターフェースに最適な、電源電圧5 V、15 Vに対応したフォトカプラーです。
トランジスター出力フォトカプラー
トランジスター出力製品は電源の電圧フィードバック回路や産業機器のインターフェースなど広い用途に使用されています。
フォトボルタイック出力フォトカプラー(MOSFET駆動用)
フォトボル出力フォトカプラーはLEDの光を受光側のフォトダイオードアレイで受け出力電圧を取り出す素子です。

デジタルアイソレーター

スタンダードデジタルアイソレーター
東芝スタンダードデジタルアイソレーターは、優れた耐ノイズ特性、高速信号伝達が特長です。民生応用から、シビアな設計が必要とされる産業応用まで幅広くご使用いただけます。
車載スタンダードデジタルアイソレーター
IATF 16949に対応した、自動車応用向けのスタンダードデジタルアイソレーターです。CAN、LIN、SPIなどの車載ネットワーク通信に適しています。これらの製品はAEC-Q100に基づいた信頼性確認を実施しています。

ソリッドステートリレー (SSR)

フォトリレー(MOSFET出力)
フォトリレーは、発光素子(LED)と受光素子(MOSFET)で構成される半導体リレーです。主にシグナルリレーの置き換えとして使用され、無接点であり、メカニカルリレーより長寿命であると言われています。
車載フォトリレー(MOSFET出力)
IATF16949に対応した自動車応用向けのフォトリレーです。セットの省電力と長寿命化に貢献します。フォトボルカプラーとMOSFETの組み合わせは用途別の無接点リレーを実現できます。
トライアック出力・サイリスター出力フォトカプラー
トライアック出力フォトカプラーは交流負荷の制御に適した製品です。 サイリスターフォトカプラーはAC100V/200Vの商用電源から直結する交流負荷の制御や電源等の過電圧保護素子として用いられます。
フォトボルタイック出力フォトカプラー(MOSFET駆動用)
フォトボル出力フォトカプラーはLEDの光を受光側のフォトダイオードアレイで受け出力電圧を取り出す素子です。

光伝送モジュール

ファイバーカプラー(トスリンク™)
ファイバーカプラー(トスリンク™)はデジタルの電気信号を光信号に変換し、データ伝送を行う光伝送デバイスです。

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

技術トピックス

モーターアプリケーションのご提案
高いパワーエレクトロニクス技術を活かしたシステム提案
アプリケーション

リファレンスデザイン

面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
本デザインは出力DC 750Vで10kWの電力を供給できます。3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vを出力します。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これは、3相インバーター用絶縁ゲートドライバー の画像です。
3相インバーター用絶縁ゲートドライバー
3相インバーターは、低炭素社会の実現に向け、近年重要度が増している産業用電力変換装置です。各種保護機能を内蔵し、この3相インバーターに使用されるパワーモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、スマートゲートドライバーカプラー評価基板の製品写真です。
スマートゲートドライバーカプラー評価基板
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザインです。
これは、LED照明用100 W電源の製品写真です。
LED照明用100 W電源
PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーターの外観写真です。
1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーター
位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換のHVAC 応用回路例です。
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用のインバーターでの応用例です。
スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用
インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。
これは、200W AC-DC電源のブロック図です。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* TOSLINK™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

別ウインドウにて開きます