1-13. ESD対策

外部インターフェース部 静電気の防止策の例
外部インターフェース部 静電気の防止策の例

CMOSロジックICは静電気に対し規定に沿った強度がありますが、それ以上の大きさの静電気が印加されると誤動作や破壊が起きる可能性があります。
CMOSロジックICは入力ゲートに用いられるゲート酸化膜が数百Å~千数百Å程度と薄いため,静電気のような数百から数千ボルトの電圧が印加されると電気的に破壊してしまいます。

一般的に、これを防ぐため、各入力端子に保護回路を設け入力ゲートを静電気から保護しています。しかしながら、内蔵の保護素子では保護に限界があります。静電気などの異常な入力が予想される入力(基板外部と接続される入力など)に対しては、ESD保護ダイオードなどを挿入し保護能力を強化してください。

HBMの試験回路
HBMの試験回路

ESD発生モデルは色々ありますが、代表的なモデルを紹介します。

人体帯電モデル(HBM: Human Body Model)
このモデルは、人体が静電気の発生源となり、そこから静電気放電が生じることで半導体製品に損傷を起こすモデルです。
実際に人体がどのくらいの静電容量を持つかについては、いろいろと議論がありますが、評価を行う際には100 pF, 1500 Ωの条件に設定したコンデンサ放電法で行います。

HBMの試験回路は下図の通りです。

CMOSロジックIC 使用上の注意

CMOSロジックIC 使用上の注意
未使用入力端子の処理、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、出力競合、容量性負荷、消費電力、レベル変換、ノイズ、ラッチアップ、メタステーブル、ESD対策を学習できます。
1-1. 未使用入力端子の処理について
1-2. 入力信号の立ち上がり時間、立ち下がり時間の規定について
1-3. 出力端子の短絡・出力衝突について
1-4. CMOS出力端子への負荷容量接続について
1-5. 消費電流、消費電力の計算方法
1-6. 入力トレラント機能を活用した電圧レベル変換
1-7. パワーダウンプロテクション機能の応用事例(パーシャルパワーダウン)
1-8. 各シリーズの入力トレラント機能/出力パワーダウンプロテクション機能一覧
1-9. 注意すべきノイズ
1-9-1. スイッチングノイズの対策
1-9-2. 反射ノイズの対策
1-9-3. クロストークの対策
1-10. ハザードの対策
1-11. メタステーブル対策
1-12. ラッチアップ対策

製品ページ

関連情報