1-9-1. スイッチングノイズの対策

CMOSロジックIC内のMOSFETは、内外の負荷容量を充放電しながらスイッチングします。そして、スイッチング動作時の配線インピーダンスは、LCR回路として考えることができます。スイッチング電流iは配線インダクタンスLを流れるため、CMOSロジックIC の電源やGNDにスパイク電圧V=L(di/dt)が発生します。
これをスイッチングノイズと呼びます。
特に、多数の出力が同時に変化するときは、充放電電流が増えスイッチングノイズが大きくなります(同時スイッチングノイズ)。スイッチングノイズの対策を以下に示します。

スイッチングノイズの対策①

< スイッチングノイズ対策 >
① 電源とGNDの配線を太く、短くする。基板の多層化も有効。
② バイパスコンデンサーは可能な限りCMOSロジックICの電源とGND端子の近くに配置、配線する(下図参照)。

スイッチングノイズの対策②

➂ クロックやリセットなどの信号に注意し、ドライバーなどの使用しないゲートは適切な入力処理をする(GNDや電源へ接続する)。使用しているゲートの出力にローパスフィルターを設置しノイズを除去する。
④ 低ノイズICを選択する (VHCシリーズ)。
⑤ 使用しているゲートの出力にダンピング抵抗を入れる。ダンピング抵抗値は動作波形を確認して調整が必要。
抵抗内蔵製品をラインアップしています。ノイズ低減に加えて、部品点数を削減できます。(下図参照)

Countermeasure for reducing switching noise

* Toshiba provides CMOS ICs with an internal damping resistor (See below figure), which help reduce not only switching noise but also parts count.

CMOSロジックIC 使用上の注意

CMOSロジックIC 使用上の注意
未使用入力端子の処理、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、出力競合、容量性負荷、消費電力、レベル変換、ノイズ、ラッチアップ、メタステーブル、ESD対策を学習できます。
1-1. 未使用入力端子の処理について
1-2. 入力信号の立ち上がり時間、立ち下がり時間の規定について
1-3. 出力端子の短絡・出力衝突について
1-4. CMOS出力端子への負荷容量接続について
1-5. 消費電流、消費電力の計算方法
1-6. 入力トレラント機能を活用した電圧レベル変換
1-7. パワーダウンプロテクション機能の応用事例(パーシャルパワーダウン)
1-8. 各シリーズの入力トレラント機能/出力パワーダウンプロテクション機能一覧
1-9. 注意すべきノイズ
1-9-2. 反射ノイズの対策
1-9-3. クロストークの対策
1-10. ハザードの対策
1-11. メタステーブル対策
1-12. ラッチアップ対策
1-13. ESD対策

製品ページ

関連情報