1-11. メタステーブル対策

メタステーブルを表す状態
メタステーブルを表す状態

順序回路を用いて、入力信号を同期させるとき、クロック信号と取り込まれる信号とのタイミングにより、出力が不確定になることがあります。これは個別技術資料上に記載されている、セットアップ時間ts 、ホールド時間thなどを満たしていない場合に発生し、この状態をメタステーブルと呼びます。(下図参照)

対策回路例 
対策回路例 

このメタステーブルの発生は、クロックなどの能動入力と、データ信号などの受動入力とが非同期の場合、避けられない問題であるといえます。
したがって、順序回路を使用する際には、技術資料上のタイミング推奨動作条件を満たす設計を行うようにしてください。
CKとデータが非同期の場合においても、以下の回路構成を用いると同期をとることが可能となりますが、CKの周期と伝搬遅延時間が近い条件の場合だと、2段目のF/Fに信号が伝わらない場合があるので注意願います。
下図は、フリップフロップを2段接続し、1段目のtpdの遅れやハザードを、2段目の出力に伝達させないようにした回路です。
この場合も、1段目と2段目のクロックの位相差が、1段目のCKとQの間のtpdと同等である場合には、注意が必要です。

(注)システム上CK1とCK2を共用化できない場合、CK1と同期して、かつ位相の異なるクロックCK2を作り、これを2段目のクロックに用いる方法もある(例えば、CK2=/CK1)。

CMOSロジックIC 使用上の注意

CMOSロジックIC 使用上の注意
未使用入力端子の処理、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、出力競合、容量性負荷、消費電力、レベル変換、ノイズ、ラッチアップ、メタステーブル、ESD対策を学習できます。
1-1. 未使用入力端子の処理について
1-2. 入力信号の立ち上がり時間、立ち下がり時間の規定について
1-3. 出力端子の短絡・出力衝突について
1-4. CMOS出力端子への負荷容量接続について
1-5. 消費電流、消費電力の計算方法
1-6. 入力トレラント機能を活用した電圧レベル変換
1-7. パワーダウンプロテクション機能の応用事例(パーシャルパワーダウン)
1-8. 各シリーズの入力トレラント機能/出力パワーダウンプロテクション機能一覧
1-9. 注意すべきノイズ
1-9-1. スイッチングノイズの対策
1-9-2. 反射ノイズの対策
1-9-3. クロストークの対策
1-10. ハザードの対策
1-12. ラッチアップ対策
1-13. ESD対策

製品ページ

関連情報