1-8. 各シリーズの入力トレラント機能/出力パワーダウンプロテクション機能一覧

各シリーズの入力トレラント機能および出力パワーダウンプロテクション機能に関する一覧表を下記に示します。

シリーズ別入力トレラント機能および出力パワーダウンプロテクション機能
シリーズ名
品番

動作電圧範囲

(V)

入力トレラント機能

出力パワーダウン

プロテクション機能

Standard TC4000B
TC4500B
3~18 △*1 -
High Speed TC74HC 2~6 △*1 -
TC74HCT 4.5~5.5
Advanced TC74AC 2~5.5 - -
TC74ACT 4.5~5.5
Very High Speed 74VHC
74VHC9
2~5.5 ● -
74VHCT 4.5~5.5 ● ●
74VHCV 1.8~5.5 ● ●
Low Voltage 74LCX 1.65~3.6 ● ●
Very Low Voltage TC74VCX 1.2~3.6 ● ●

*1: TC4049BF/BP、TC4050BF/BP、TC74HC4049BP/BF/BFT、74HC4049D、TC74HC4050BP/BF/BFT、74HC4050Dは、入力トレラント機能が付いており、信号レベルのレベルダウン変換が可能です。

CMOSロジックIC 使用上の注意

CMOSロジックIC 使用上の注意
未使用入力端子の処理、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、出力競合、容量性負荷、消費電力、レベル変換、ノイズ、ラッチアップ、メタステーブル、ESD対策を学習できます。
1-1. 未使用入力端子の処理について
1-2. 入力信号の立ち上がり時間、立ち下がり時間の規定について
1-3. 出力端子の短絡・出力衝突について
1-4. CMOS出力端子への負荷容量接続について
1-5. 消費電流、消費電力の計算方法
1-6. 入力トレラント機能を活用した電圧レベル変換
1-7. パワーダウンプロテクション機能の応用事例(パーシャルパワーダウン)
1-9. 注意すべきノイズ
1-9-1. スイッチングノイズの対策
1-9-2. 反射ノイズの対策
1-9-3. クロストークの対策
1-10. ハザードの対策
1-11. メタステーブル対策
1-12. ラッチアップ対策
1-13. ESD対策

製品ページ

関連情報