1-5. 消費電流、消費電力の計算方法

CMOSロジックICの消費電力の計算について

消費電流・電力は以下の2つの観点から考える必要があります。

  • 静的消費電流
  • 動的消費電流

消費電力は、上記電流にICに印加されている電圧を乗算することで計算できます。

静的消費電力:PS
CMOSロジックは静的な状態(入力される信号がほとんど変化しない状態)では電流がほとんど流れないことが知られています。しかしながら、内部の逆バイアスされたpn接合にはわずかならリーク電流(静的消費電流 ICC)が流れます。この電流に電源電圧をかけたものが静的消費電力になります。
PS = VCC x ICC   VCC :ロジックに印加されている電圧、 ICC:データシート記載の静的消費電流動的消費電力

動的消費電力:PL+PPD
動的消費電流は、入力信号が “H” と “L” の状態を遷移するときに生じる電流です。容量の充放電による電流になります。寄生の容量(内部等価容量)と負荷容量の2つを考える必要があります。
この電流にPch-MOSFET、またはNch-MOSFETに印加される電圧をかけたものが動的消費電力になります。
ここでは電力の計算に対して簡易的に最も電流が大きなときのVCCを使用しています。

C<sub>L</sub>による動的消費電力
CLによる動的消費電力

負荷容量CLによる動的消費電力:PL
右図に示すように外付けの負荷が充放電される時に生じる電力です。
負荷容量に充電される電荷QLは下記になります。
   QL = CL * VCC    CL:負荷容量
とすると、出力信号の周波数 fOUT ( = 1 / TOUT ) の信号における平均電流ILは以下の式で表されます。
   IL = QL / T = CL * VCC * fOUT
従って、電力PLは
   PL = VCC * IL = CL * VCC^2 * fOUT
複数の出力があるなら下記となります。
   PL = VCC^2 * Σ ( CLn* fOUTn )

C<sub>PD</sub>による動的消費電力
CPDによる動的消費電力

等価内部容量CPDによる動的消費電力:PPD
右図に示すようにCMOSロジックICには色々な寄生容量があります。これらの容量を等価的に表した容量がCPDです。(実際にはCPDは無負荷の状態で比較的高い周波数(1MHz)を用いて、消費電力から逆算して求めています)
ICの等価容量で消費される電力で、PLと同様に考えることができます。
但し、使用する周波数は入力の周波数fINになります。
   PPD = VCC * IL = CPD * VCC^2 * fIN

従って総消費電力PTTLは静的消費電力PSと動的消費電力(PL + PPD)の和で表されます。
   PTTL = PS + PL + PPD

CMOSロジックIC 使用上の注意

CMOSロジックIC 使用上の注意
未使用入力端子の処理、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、出力競合、容量性負荷、消費電力、レベル変換、ノイズ、ラッチアップ、メタステーブル、ESD対策を学習できます。
1-1. 未使用入力端子の処理について
1-2. 入力信号の立ち上がり時間、立ち下がり時間の規定について
1-3. 出力端子の短絡・出力衝突について
1-4. CMOS出力端子への負荷容量接続について
1-6. 入力トレラント機能を活用した電圧レベル変換
1-7. パワーダウンプロテクション機能の応用事例(パーシャルパワーダウン)
1-8. 各シリーズの入力トレラント機能/出力パワーダウンプロテクション機能一覧
1-9. 注意すべきノイズ
1-9-1. スイッチングノイズの対策
1-9-2. 反射ノイズの対策
1-9-3. クロストークの対策
1-10. ハザードの対策
1-11. メタステーブル対策
1-12. ラッチアップ対策
1-13. ESD対策

製品ページ

関連情報