クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
概要 |
TMPM4Gグループ(1)製品は、512KB~2048KBのコードFlashメモリー、32KBのデータFlashメモリー、194KB~258KBのRAMを内蔵し、100ピン~177ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。 CPUコアの動作周波数は最大200MHzを実現し、多種多様な通信インターフェースや多くのタイマーを内蔵しています。 本製品は、OA機器やデジタル製品などの民生機器や産業機器に幅広くご使用いただけます。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
防湿梱包品 | あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M4G | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1536 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
データフラッシュ | 32 | Kbyte |
RAMサイズ | 258 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
外部アドレス空間 | 64M | byte |
外部バスインターフェース | あり | - |
割り込みの要因数 | 121 | - |
外部割込みピン数 | 17 | pins |
INポート数 | 4 | port |
OUTポート数 | 1 | port |
I/Oポート数 | 91 | port |
DMAコントローラー | 43 | ch |
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 2 | units |
UART | 4 | ch |
I2C | 3 | ch |
東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 5 | ch |
シリアルメモリーインターフェース | 1 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 16 | ch |
DAコンバーター(8bit) | 2 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 16 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 32 | ch |
RTC | 1 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
ロングタームタイマー | 1 | ch |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検知回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
ノンブレークデバッグインターフェース | 1 | ch |
デュアルクロック動作 | なし | - |
CEC機能 | 1 | ch |
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース | 2 | ch |
リモコン受信回路 | 1 | ch |
インターバルセンサー検知回路 | 1 | units |
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
FIR計算回路 | Y | - |
同期シリアルインターフェース | 1 | ch |
保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 200 | -40 to 85 | 0.005 |