製品概要

概要 TMPM4Nグループ(1)製品は、512KB~2048KBのコードFlashメモリー、32KBのデータFlashメモリー、194KB~258KBのRAMを内蔵し、100ピン~177ピンの各種パッケージを展開するマイクロコントローラーです。
CPUコアの動作周波数は最大200MHzを実現し、多種多様な通信インターフェースや多くのタイマーを内蔵しています。さらにこれらの主変機能に加えて、CAN、USB OTG (Full Speed対応)、イーサーネットコントローラーを内蔵しています。
本製品は、OA機器やデジタル製品など民生機器や産業機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA145-1212-0.80-001
外観 東芝 TMPM4NQFDXBG TXZ+4A製品のP-VFBGA145-1212-0.80-001パッケージ画像
ピン数 145
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4N -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 258 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 32 bit
外部アドレス空間 64M byte
外部バスインターフェース あり -
割り込みの要因数 161 -
外部割込みピン数 21 pins
INポート数 4 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 118 port
DMAコントローラー 47 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 2 units
CAN 2 ch
UART 7 ch
I2C 5 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 8 ch
シリアルメモリーインターフェース 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 24 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 16 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 32 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
ロングタームタイマー 1 ch
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
ノンブレークデバッグインターフェース 1 ch
デュアルクロック動作 なし -
CEC機能 1 ch
EtherMAC 1 ch
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース 2 ch
リモコン受信回路 2 ch
インターバルセンサー検知回路 2 units
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
USB-OTG 1 ch
FIR計算回路 Y -
同期シリアルインターフェース 1 ch
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 200 -40 to 85 0.005
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます