MOSFETはMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor の略でMOS型の電界効果トランジスターのことです。Si(シリコン)を材料として使用した製品が主流ですが、パワーMOSFET分野では電源やインバーターなどの高性能化、高効率化に最適なSiC(シリコンカーバイド)も使用されています。
東芝はMOSFETの開発と生産を長年にわたって手がけており、低耐圧製品から中高耐圧製品まで、低損失、高速、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有した豊富な製品をラインアップすることで、様々な用途に最適なMOSFETをご提供しています。
仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。
実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。
Package Size
| W | : | 2.14 mm 0.084 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.67 mm 0.066 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.98 mm 0.12 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.49 mm 0.059 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 3.37 mm 0.13 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.47 mm 0.058 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンス検索で表示される情報について
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。