製品概要

概要 TMPM471F10FGは、1MBのコードFlashメモリー、64KBのRAMを内蔵し、100ピンのパッケージにおさめたマイクロコントローラーです。
ADコンバーター(ADC)、モーター制御回路(A-PMD) 、エンコーダー入力(A-ENC32)などモーター、インバーター制御に適した周辺機能を搭載しています。
コードフラッシュサイズは512KB x 2エリアの構成となっており命令実行と並行して実行中と別のエリアを書き換え可能で、メモリースワップ機能を使ったファームウェアローテーションに対応します。
CPUコアの動作周波数160MHz、動作温度 85℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。
TMPM471F10FGは、家電や産業機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP100-1414-0.50-002
外観 東芝 TMPM471F10FG TX04製品のP-LQFP100-1414-0.50-002パッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
Group Name M470 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1024 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 64 Kbyte
DMAコントローラー 30 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 5 ch
I2C 2 ch
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 23 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
外部割込み端子数 16 pins
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
トレース機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
I/Oポート数 79 port
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
内蔵発振器 あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 160 -40 to 85

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM471F10FG(DBB) 90 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます