3-13. MOSFET:アバランシェ耐量

MOSFET*は、ある一定のエネルギー、ドレイン電流以内でかつ定格チャネル温度Tch以下であれば、定格電圧のVDSSを超えても破壊しないという性能を有しています。これをアバランシェ耐量と呼び、許容されるエネルギーをアバランシェエネルギー、電流をアバランシェ電流といいます。

アバランシェ耐量(エネルギー、電流)試験回路・波形とアバランシェエネルギーの算出方法
図3-10 アバランシェ耐量(エネルギー、電流)試験回路・波形とアバランシェエネルギーの算出方法

*:アバランシェ耐量を保証していない製品もあります

第3章 トランジスター

3-1. トランジスターの種類
3-2. バイポーラートランジスター
3-3. 抵抗内蔵型トランジスター
3-4. JFET
3-5. MOSFET
3-6. BJTとMOSFETの動作
3-7. MOSFETの構造と動作
3-8. MOSFET:RDS(ON)の決定要因
3-9. MOSFET:低RDS(ON)化
3-10. Super Junction MOSFET
3-11. MOSFETの構造別特長
3-12. MOSFET:ドレイン電流と許容損失
3-14. MOSFET:容量特性
3-15. MOSFET:安全動作領域(SOA)
3-16. IGBT
3-17. IGBTの動作
3-18. IGBT:縦方向デザインの進化
3-19. RC-IGBT/IEGTとは
3-20. IGBTの応用機器
3-21. IGBTとMOSFETの比較
3-22. 各トランジスターの比較まとめ
3-23. MOSFET:最大定格
3-24. MOSFET:電気的特性
3-25. MOSFET:容量・スイッチング特性
3-26. MOSFET:ボディーダイオード

関連情報