3-11. MOSFETの構造別特長

各種MOSFETの構造に基づく特長および主な応用を表3-2.に示します。

  • 耐圧: ターゲットとする耐圧に対し、最適な構造を選択しています。
  • 低オン抵抗化: 250V以下の製品ではU-MOSが、それ以上ではSJ-MOS (またはDTMOS) が有利となります。
  • 大電流化: 低オン抵抗化と同じ傾向になります。
  • 高速化: U-MOSはゲートの容量 (Ciss) が増加するため高速スイッチングには不利になります。ただし製品によっては低オン抵抗特性を生かし、Ron×Cissを小さく設計した高速スイッチング用も製品化されています。
表3-2. 各種MOSFETの特長と応用
東芝名称 U-MOS π-MOS DTMOS
一般名称 トレンチMOSFET

DMOS プレーナMOSFET

SJ-MOS
耐圧 〇 ~ 250V ◎ ~ 900V ◎ 600V ~
低オン抵抗化 ◎ △ ◎
大電流化 ◎ △ ◎
高速化 〇/◎
〇 ◎
応用 分野 バッテリー応用 中小容量コンバーター 大・中容量コンバーター
機器 PCM、NBPC、
DC/DCコンバーター、車載モーター機器
チャージャー、アダプター中小型TV、
LED証明
基地局・サーバー電源、中・大型TV、
パワーコンディショナー

第3章 トランジスター

3-1. トランジスターの種類
3-2. バイポーラートランジスター
3-3. 抵抗内蔵型トランジスター
3-4. JFET
3-5. MOSFET
3-6. BJTとMOSFETの動作
3-7. MOSFETの構造と動作
3-8. MOSFET:RDS(ON)の決定要因
3-9. MOSFET:低RDS(ON)化
3-10. Super Junction MOSFET
3-12. MOSFET:ドレイン電流と許容損失
3-13. MOSFET:アバランシェ耐量
3-14. MOSFET:容量特性
3-15. MOSFET:安全動作領域(SOA)
3-16. IGBT
3-17. IGBTの動作
3-18. IGBT:縦方向デザインの進化
3-19. RC-IGBT/IEGTとは
3-20. IGBTの応用機器
3-21. IGBTとMOSFETの比較
3-22. 各トランジスターの比較まとめ
3-23. MOSFET:最大定格
3-24. MOSFET:電気的特性
3-25. MOSFET:容量・スイッチング特性
3-26. MOSFET:ボディーダイオード

関連情報