3-23. MOSFET:最大定格

≪ 絶対最大定格≫

  • ドレイン・ソース間電圧 (VDSS)
    ドレイン・ソース間に印加できる最大電圧です。
  • ゲート・ソース間電圧 (VGSS)
    ゲート・ソース間の絶縁膜に印加できる最大電圧です。ゲート駆動印加電圧がサージを含め、この電圧を超えないように設計します。
  • ドレイン電流 DC (ID)
    直流電流の最大値です。
  • ドレイン電流 パルス (IDP)
    パルス電流の最大値です。通常パルス幅は安全動作領域に記載しています。
  • 許容損失 (PD)
    Tc=25℃の場合にデバイスで発生させることのできる損失です。許容できる熱容量です。
  • アバランシェエネルギー  単発と連続 (EAS)
    指定の条件下で許容できるエネルギーの最大値です。
  • アバランシェ電流 (IAR)
    アバランシェ動作時に通電できる最大の電流値です。
  • チャネル温度 (Tch)
    動作可能なチャネルの最大温度です。
  • 保存温度 (Tstg)
    MOSFETを動作させないで保管する場合の温度範囲です。
絶対最大定格

注1:チャネル温度が150℃を超えることのない放熱条件でご使用ください。
注2:アバランシェエネルギー(単発)印加条件 VDD = 90 V, Tch = 25℃ (初期) , L = 0.9 mH, RG = 25 W,
IAR = 13 A
注3:連続印加の際, パルス幅は製品のチャネル温度によって制限されます。

第3章 トランジスター

3-1. トランジスターの種類
3-2. バイポーラートランジスター
3-3. 抵抗内蔵型トランジスター
3-4. JFET
3-5. MOSFET
3-6. BJTとMOSFETの動作
3-7. MOSFETの構造と動作
3-8. MOSFET:RDS(ON)の決定要因
3-9. MOSFET:低RDS(ON)化
3-10. Super Junction MOSFET
3-11. MOSFETの構造別特長
3-12. MOSFET:ドレイン電流と許容損失
3-13. MOSFET:アバランシェ耐量
3-14. MOSFET:容量特性
3-15. MOSFET:安全動作領域(SOA)
3-16. IGBT
3-17. IGBTの動作
3-18. IGBT:縦方向デザインの進化
3-19. RC-IGBT/IEGTとは
3-20. IGBTの応用機器
3-21. IGBTとMOSFETの比較
3-22. 各トランジスターの比較まとめ
3-24. MOSFET:電気的特性
3-25. MOSFET:容量・スイッチング特性
3-26. MOSFET:ボディーダイオード

関連情報